Referenz OJK55.021
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 149 mm |
| Fitting position | Roue |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Länge 1 | 86 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,64 kg |