Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Spindle lenght | 87 mm |
| Joint lenght | 153 mm |
| Weight | 2,865 kg |
| Fitting position | Roue |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 91 mm |
| Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Version | 8 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M18x1 |
OE Equivalents
Renault8200618168Renault8200618182Renault8200687910Renault8200786810Renault8201235787Automotive Compatibility
RenaultLAGUNALAGUNA III => --