
OJK55.035 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Length 2 (Driveshaft) | 145 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Fitting position | Roue |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Länge 1 | 86 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,205 kg |
OE Equivalents
Renault8200623805Renault8200623807Renault8200626038Renault8200626043Renault8200690053Renault, Dacia8200696900Renault8201187819Dacia, Renault8201235822Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2006 => 08/2006--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultScenicScenic04/2003 => 03/2009--