Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Mit Ring | 1 |
| Spindle lenght | 84 mm |
| Joint lenght | 137 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 38 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Verzahnung radseitig | 21 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Weight | 1,676 kg |
OE Equivalents
Renault391004165RRenault7711135932Renault7711368657Renault8200231949Renault8200240430Renault8200844454Automotive Compatibility
RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 11/2012--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 07/2011--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I09/2002 => 09/2007--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL04/2000 => 01/2009--RenaultTWINGOTWINGO I01/1997 => 05/2007--