Referenz OJK58.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 136 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Weight | 1,85 kg |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 51 mm |
| Fitting position | Roue |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 72 mm |
| Länge 1 | 85 mm |
| Version | 8 Balls |