OJK58.002 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 146 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Weight | 2,619 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Länge 1 | 85 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
| Version | 8 Balls |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |