Referenz OJK68.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 162 mm |
| Fitting position | Roue |
| Länge 1 | 102 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Version | 8 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 29 |
| Weight | 2,588 kg |