Referenz OJK69.003
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Length 2 (Driveshaft) | 1515 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Verzahnung radseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 23 |
| Version | 6 balls |
| Fitting position | Roue |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Weight | 2,058 kg |
OE Equivalents
Toyota4341012350Toyota4341012352Toyota4341016191Toyota4341020342Toyota4341020343Toyota4341020344Toyota4341020440Toyota4341020451Toyota4341020452Toyota4342012331Toyota4342020281Toyota4346029099Toyota4346080094Toyota4347029108Toyota4347080148Automotive Compatibility
ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 04/1995--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV07/1989 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA III09/1989 => 09/1993--ToyotaCOROLLACOROLLA => --ToyotaCOROLLACOROLLA VI => --ToyotaCOROLLACOROLLA VII => --ToyotaCOROLLACOROLLA VIII03/1997 => 09/2001--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 04/1995--ToyotaCelicaCelica09/1989 => 09/1993--ToyotaESCAPEESCAPE => --ToyotaPASEOPASEO03/1991 => 06/1999--