Referenz OJK69.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 1435 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Weight | 1,947 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Mit Ring | 1 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 58 mm |
| Verzahnung radseitig | 24 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 23 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |