OJK74.003 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Verzahnung radseitig | 30 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 68 mm |
| Länge 1 | 89 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 99 mm |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M26x1 |
| Weight | 3,498 kg |