Referenz OJK77.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 26 |
| Verzahnung radseitig | 24 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 45 mm |
| Länge 1 | 89 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 73 mm |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M18x1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 1,89 kg |