Referenz OJK77.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 147 mm |
| Verzahnung radseitig | 28 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Länge 1 | 85 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 58 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 73 mm |
| Version | 8 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,235 kg |