• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lager für Klimakompressoren

P-AU0771-1LXL/L588 - NTN

Referenz P-AU0771-1LXL/L588

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • AU0755-1LXL/L588 - NTN

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Aussendurchmesser 164 mm
Innendurchmesser 135 mm
Breite 137 mm
Weight0,482 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMitsubishi3885A023Daihatsu43560-B1020Daihatsu43560-B1021Daihatsu43560-B2020Daihatsu43560B2022Daihatsu90043-63151Daihatsu90043-63151-000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 03/1994--DaihatsuCharadeCHARADE III01/1987 => 12/1992--DaihatsuCOPENCOPEN => --DaihatsuCUORECUORE II => --DaihatsuCUORE IIICUORE III => --DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 12/1988--DaihatsuEXTOLEXTOL05/2004 => 10/2004--DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuOPTIOPTI => --DaihatsuSirionSIRION II => --DaihatsuTANTOTANTO => --DaihatsuTREVISTREVIS => --MitsubishiI-MIEVI-MIEV05/2009 => 02/2013--MitsubishiSPACE STARSPACE STAR III01/2013 => --SubaruLucra L455 2010/04->Lucra L455 2010/04-> => --SubaruStella LA150F 2014/12->Stella LA150F 2014/12-> => --