Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadelkäfig

PCJ404616 - NTN

PCJ404616

Nadellager, Nadelkranz, Stahlblechkäfig, Inch-Serie

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper63,5 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper73,025 mm
Bc - Breite des Käfigs25,4 mm
Masse0,105 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl61,5 kN
C0r - Statische Tragzahl117 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite25,4 mm