Die POLIPUMP Baureihe umfasst verschiedene Modelle:
- Spannung: 12 oder 24 V DC (Spannungversorgung)
- Maximale Anzahl Auslässe: 12, 24 oder 35
Documentation
Product information
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Antriebsart | Motor Untersetzungsgetriebe |
| Kapazität | 2 oder 4 Liter |
| Einstellung der Verteilung | 12 Betriebsarten |
| Anzahl der Ausgänge | 12 |
| Verwendetete Schmierstoffklasse | 00 à 2 |
| Druck max | 80 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Min Anwendungstemperatur | -10 °C |
| Spannung | 12 V |
| IP | IP65 |
| Länge | 240 mm |
| Breite | 223 mm |
| Höhe | 291 mm |
| Masse | 3,4 kg |