Automatischer Mehrpunktschmierstoffgeber

POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-IND._0888273 - SNR

POLIPUMP-2KG-12 PUM-24VDC-IND._0888273

Die POLIPUMP Baureihe umfasst verschiedene Modelle:

  • Spannung: 12 oder 24 V DC (Spannungversorgung)
  • Maximale Anzahl Auslässe: 12, 24 oder 35

Documentation

Product information

HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
AntriebsartMotor Untersetzungsgetriebe
Kapazität2 oder 4 Liter
Einstellung der Verteilung12 Betriebsarten
Anzahl der Ausgänge12
Verwendetete Schmierstoffklasse00 à 2
Druck max80 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
Min Anwendungstemperatur-10 °C
Spannung24 V
IPIP65
Länge240 mm
Breite223 mm
Höhe291 mm
Masse3,4 kg