Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 31 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| α - Kontaktwinkel | 30 ° |
| Käfigmaterial | Laiton |
| Masse | 2,18 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 135 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 198 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,5 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 118 mm |
| Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 75 mm |