• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R140.06 - SNR

R140.06

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.40918.S02
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionTrain avant
Breite 148 mm
Innendurchmesser 149 mm
Weight1,2 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Drehmoment 1360 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel4403023Renault, R.V.I.7701206740Vauxhall, Opel9111023

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I => --OpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--RenaultMasterMASTER II08/1997 => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMaster T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage)Master T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage) => --VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006--VauxhallMOVANOMOVANO I => --