Radlagersätze

R140.25 - SNR

R140.25

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Deckel
  • Mutter
  • O-ring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Fitting positionTrain arrière
Breite 117 mm
Innendurchmesser 132 mm
Weight0,415 kg
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7701461730

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--