Radlagersätze

R140.94 - SNR

R140.94

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel
  • Mutter
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Lager für klimakompressoren (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Fitting positionTrain avant
Breite 124 mm
Innendurchmesser 155 mm
Weight1,505 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Drehmoment 1495 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzFiat1300535080Citroen3326.41Citroen, Peugeot3350-24Peugeot, Citroen3350-30

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 04/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--