R141.15 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- LM.102949/910
- Flachdichtung
- Lager für klimakompressoren
- Dichtung "spi"
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 90 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 55 mm |
| Weight | 1,005 kg |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Width 2 (wheel) | 23 mm |