Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Stift/splint
- Dichtung "spi" (x2)
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | BFC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Breite 1 | 51 mm |
| Innendurchmesser 1 | 54 mm |
| Weight | 2,09 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 96 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 160 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |