Radlagersätze

R141.24 - SNR

R141.24

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter
  • Unterlegscheibe
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 161 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,825 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)117 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel328013Fiat51810086Vauxhall95511659

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiat500500 II09/2012 => 06/2017--Fiat500L500L => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatFiorinoFIORINO III01/2016 => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --