Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Schraube (x4)
- Lager für klimakompressoren
- O-ring
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Train arrière |
| Lagertyp | HFC |
| number of external splines on the wheel side (wheel) | 29 |
| Weight | 6,251 kg |
| Number of fixings hub side | 6 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Drehmoment 1 | 30 N-m |
| Drehwinkel | 45 ° |