R141.60 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- LM.603049/011
- EC.12694.S02 H106
- Dichtung "spi" (x2)
- O-ring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,884 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 77 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
OE Equivalents
Nissan40210-0F000Nissan40210-2S600Nissan40210-50W00Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00Automotive Compatibility
NISSAN (ZHENGZHOU)PALADINPALADIN => --NissanCABSTARCABSTAR II09/2011 => --NissanElgrandElgrand => --NissanFrontier - D22B Pick up TruckFrontier - D22B Pick up Truck => --NissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014--NissanJUKEJuke => --NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --NissanNavaraNavara => --NissanPathfinderPATHFINDER I => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPathfinderPathfinder => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTERRANO I => --NissanTERRANO IITERRANO II => --NissanTerranoTerrano => --NissanXterra - WD22B Sport Utility VehicleXterra - WD22B Sport Utility Vehicle => --