• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.61 - SNR

R141.61

R141.61 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Dichtung "spi" (x2)
  • Unterlegscheibe (x2)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Weight0,996 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up => --NissanTERRANO IITERRANO II => --