• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.76 - SNR

R141.76

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Sicherungsring
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,965 kg
Breite 138 mm
Innendurchmesser 142 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MAX II Platform/ChassisD-MAX II Platform/Chassis => --IsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2004--IsuzuTFTF => --