• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.80 - SNR

R141.80

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 12R.32008.C
  • Dichtung "spi"
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,61 kg
LagertypEC
Fitting positionAvant gauche
Breite 119 mm
Innendurchmesser 140 mm
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)75 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)20 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIsuzuD-MAX ID-MAX I12/2006 => 08/2012--IsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012--IsuzuTFTF => --