• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.86 - SNR

R141.86

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R140.14 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC44627S01
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière droit
Weight1,53 kg
Breite 160 mm
Innendurchmesser 155 mm
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzIveco42558516Iveco7180066Iveco7187566

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIvecoDAILYDAILY => --IvecoDAILY V Platform/ChassisDAILY V Platform/Chassis => --IvecoDAILY V VanDAILY V Van => --IvecoDAILY VI BusDAILY VI Bus => --IvecoDAILY VI Platform/ChassisDAILY VI Platform/Chassis => --IvecoDAILY VI VanDAILY VI Van => --