Radlagersätze

R141.96 - SNR

R141.96

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Unterlegscheibe
  • Diverse elemente
  • Dichtung "spi"
  • Lager für klimakompressoren (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Breite 124 mm
Innendurchmesser 155 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)90 mm
External diameter 2 (wheel)95 mm
Internal diameter 2 (wheel)60 mm
Width 2 (wheel)25 mm
Weight1,355 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0029811305Mercedes0029816605Mercedes0069815605Mercedes007 981 21 05Mercedes0079810405Volkswagen293501319MercedesA0029811305MercedesA0029816605MercedesA0069815605MercedesA0079810405

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE GCLASSE G I12/2005 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I08/1988 => 01/1996--MercedesSPRINTER 3,5-t BusSPRINTER 3,5-t Bus => --MercedesSPRINTER 5-t BusSPRINTER 5-t Bus => --MercedesSPRINTER 5-t Tourer BusSPRINTER 5-t Tourer Bus => --MercedesSPRINTERSPRINTER I => --MercedesSPRINTERSPRINTER II => --MercedesSPRINTERSPRINTER III => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER II => --VolkswagenLTLT => --VolkswagenLTLT I11/1982 => 11/1995--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--