Radlagersätze

R150.22 - SNR

R150.22

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Fitting positionAvant gauche
Breite 164 mm
Weight2,198 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Anzahl der Bohrlöcher5
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm
Drehmoment 1290 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW31 21 1 139 345

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMW7 Series7 Series10/1986 => 04/1994--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 III => --BMWSERIE 7SERIE 7 II03/1991 => 04/1994--BMWSERIE 8SERIE 8 I08/1992 => 06/1996--