Radlagersätze

R150.45 - SNR

R150.45

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Breite 186 mm
Innendurchmesser 136 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)144 mm
Weight4,672 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW31 20 6 773 207BMW31 20 6 779 735BMW31 22 6 867 808

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWX5X5 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --