Radlagersätze

R150.46 - SNR

R150.46

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Radlagersätze

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypBGB
With integrated sensor ring1
Breite 150 mm
Innendurchmesser 151 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)100 mm
Anzahl der Bohrlöcher4
Weight2,415 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW33 41 6 770 974

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWX5X5 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX5X5 IV => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --