Radlagersätze

R150.60 - SNR

R150.60

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 164 mm
Innendurchmesser 167 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMini, BMW33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW22 => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 1 => --BMWSERIE 2SERIE 2 2 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II => --BMWX1 SERIESX1 SERIES => --BMWX2X2 I => --BMW (BRILLIANCE)1 SERIES1 SERIES => --BMW (BRILLIANCE)X1X1 => --MiniMiniMINI III => --MiniMiniMINI IV => --MiniMiniMini => --VolvoXC70XC7002/2018 => --