• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R151.07 - SNR

R151.07

R151.07 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgenden Referenzen:
  • R151.48 - SNR
  • R151.19 - SNR
  • R151.29 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.40666.R02
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière gauche
Drehmoment 1170 N-m
External diameter 1 (wheel)84 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight0,94 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes1299800216Mercedes1299800316Mercedes201 980 00 16Mercedes2029800016Mercedes2029810127Mercedes2039800016Mercedes2099800016MercedesA1299800316

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedes12412402/1987 => 05/1993--Mercedes124 Saloon124 Saloon => --Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes300-SERIES300-SERIES10/1986 => 05/1993--MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 02/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2002--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES04/1994 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --