Radlagersätze

R151.10 - SNR

R151.10

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter (x6)
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Lager für klimakompressoren
  • Flachdichtung

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Fitting positionArrière droit
Breite 122 mm
Innendurchmesser 145 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 2 (wheel)26 mm
Weight0,571 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes6013500468Mercedes6013501510MercedesA6013501510

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006--MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES02/1982 => 01/1996--