Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
- Dichtungssatz
- Abstandshalter
- Mutter (x6)
- Flachdichtung
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 22 mm |
| Innendurchmesser 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Width 2 (wheel) | 26 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,78 kg |