Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R151.16 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Diverse elemente (x2)
- Kleinteile
- Schraube (x2)
- Lager für klimakompressoren
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | FC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Breite 1 | 43 mm |
| Innendurchmesser 1 | 49 mm |
| Drehmoment 1 | 220 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Weight | 1,361 kg |