• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R151.21 - SNR

R151.21

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R151.22 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB40279S02
  • Schraube (x3)
  • Diverse elemente (x2)
  • Sicherungsring
  • Mutter
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,465 kg
Fitting positionArrière droit
Breite 146 mm
Innendurchmesser 149 mm
External diameter 1 (wheel)88 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes1403500049Mercedes1403500149Mercedes1409800416Mercedes1409800516MercedesA1409800416MercedesA1409800516

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedes300-SERIES300-SERIES09/1992 => 05/1993--MercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 06/1999--MercedesS-SERIESS-SERIES02/1991 => 05/1993--