Radlagersätze

R151.24S - SNR

R151.24S

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • L68149/111
  • LM.12749/710
  • Schraube (x3)
  • Dichtung "spi"
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 115 mm
Innendurchmesser 134 mm
Weight0,506 kg
External diameter 1 (wheel)59 mm
External diameter 2 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)21 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0009809302Mercedes0029801902Mercedes0029806502Mercedes1243300251Mercedes1243300351Mercedes1243300551Mercedes1293300051Mercedes1293300151Mercedes1293300351Mercedes202 330 00 51Mercedes2103300051Mercedes2103300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502MercedesA2103300051

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --Mercedes190-SERIES190-SERIES06/1989 => 11/1992--MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 01/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLKCLK => --MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--