• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R151.30 - SNR

R151.30

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB40279S02
  • Mutter
  • Diverse elemente (x2)
  • Kleinteile
  • Sicherungsring
  • Schraube (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionTrain arrière
Breite 146 mm
Innendurchmesser 149 mm
External diameter 1 (wheel)88 mm
Weight1,457 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes1409800616Mercedes2109800516MercedesA2109800516

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedes300-SERIES300-SERIES09/1992 => 05/1993--MercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003--MercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 07/1998--MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesS-SERIESS-SERIES02/1991 => 05/1993--