Radlagersätze

R151.35 - SNR

R151.35

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren (x2)
  • Diverse elemente
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 119 mm
Innendurchmesser 140 mm
Weight0,552 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2203300725MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--