• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R151.50 - SNR

R151.50

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Breite 150 mm
Innendurchmesser 154 mm
Weight1,31 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes1649810106Mercedes1649810406

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 02/2013--MercedesCLASSE MCLASSE M II => --MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 01/2013--MercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 10/2010--MercedesM-CLASSM-CLASS => --MercedesML-SERIESML-SERIES => --MercedesR-CLASSR-CLASS => --MercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 01/2013--