Radlagersätze

R151.53 - SNR

R151.53

R151.53 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB40279S02
  • Deckel
  • Schraube
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Drehmoment 170 N-m
Drehwinkel90 °
External diameter 1 (wheel)88 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Weight1,16 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/2002 => 08/2004--