• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R151.61 - SNR

R151.61

R151.61 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Weight4,936 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes1663340206

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE GLCLASSE GL II10/2012 => 10/2015--MercedesCLASSE GLECLASSE GLE I => --MercedesCLASSE GLSCLASSE GLS I10/2015 => --MercedesCLASSE MCLASSE M III06/2011 => 02/2015--MercedesGL-CLASSGL-CLASS => --MercedesGLE-SERIESGLE-SERIES02/2015 => --