• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R151.63 - SNR

R151.63

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XBGB42874R04
  • Schraube (x4)
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypBGB
Breite 142 mm
Innendurchmesser 149 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,702 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes2303560000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMERCEDES-BENZC180 - 205040 W205 SaloonC180 - 205040 W205 Saloon => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS CoupeC-CLASS Coupe => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C IV => --