Radlagersätze

R152.39 - SNR

R152.39

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R152.57 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.41599.R02
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionTrain avant
Breite 137 mm
Innendurchmesser 139 mm
Weight0,689 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Drehmoment 1270 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1042506Ford1088380Ford1141771Ford4331541Ford5024196Ford6485018

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCOURRIERCOURRIER III12/1993 => 09/2002--FordCOURRIERCOURRIER IV => 09/2002--FordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => 09/2002--FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFIESTA IV => 09/2002--FordFiestaFiesta12/1993 => 09/2002--FordKAKA I => --FordORIONORION II => 09/2002--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2002--FordPUMAPUMA I => 09/2002--FordSTREETKASTREETKA => 09/2002--