Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GB.41599.R02
- Mutter
- Sicherungsring
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 37 mm |
| Innendurchmesser 1 | 39 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 0,72 kg |
| Drehmoment 1 | 290 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |