• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R152.83 - SNR

R152.83
Referenz R152.83

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XHGB45348R01
  • Schraube (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
Innengewinde oder AußengewindeM12 x 1.5
Width 1 (wheel)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight4,515 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFordDV61-2C299-BAAFordDV612C299BAB

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordKUGAKUGA => --FordKUGA IIKUGA II => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --