R152.89 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XHGB45348R01
- Schraube (x4)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 4,502 kg |
| Width 1 (wheel) | 136 mm |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Number of fixings wheel side | 5 |